{"product":{"productId":"agid.22012","price":7.56,"name":"SUPPORTO DI AGGANCIO PER GUIDE A RULLLISENZA BATTUTA, FORMA:A, ACCIAIO, H=44"},"currency":"CHF"}
Supporto di aggancio
per guide a rulli
acciaio
- Accessori per guide a rulli
Unità di vendita
7,56 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto di aggancio
Forma
A
Versione 1
per guide a rulli
Versione 2
senza battuta
Materiale
corpo base
acciaio
H=Altezza
44
REACh
false
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio servono per agganciare i profili in alluminio per guide a rulli in un profilo tondo.
I supporti di aggancio comprendono il kit di montaggio.
I supporti di aggancio comprendono il kit di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.