IT
Choose your Language
Denominazione
Profilato In Alluminio
Versione 2
tipo b
A4=Superf. profilo cm²
3,14
B=Larghezza
30
H=Altezza
30
KG=Peso ca. kg/m
0,85
L=Lunghezza
1000
P=Profilo
30X30
F1 max. kN
6
Ixcm⁴
2,77
Iycm⁴
2,77
Larghezza cava
8
Wxcm³
1,85
Wycm³
1,85

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio per costruzioni standard.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche