{"product":{"productId":"agid.32871","price":39.91,"name":"PROFILATO IN ALLUMINIO LEGGERO1000X60X30, TIPO I"},"currency":"CHF"}
Aluminiumprofil
Leicht
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
Verkaufseinheit
39,91 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 1
Leicht
Ausführung 2
Typ I
B=Breite
60
H=Höhe
30
L=Länge
1000
F1 max.
kN
0,5
Nutbreite
6
Profil
30x60
RoHS
true
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Auf Anfrage
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.