|
|
10025Profili in alluminio 30x60 leggero tipo I |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.Su richiesta:Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza cava | Profilo | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Superficie profilata cm² | F1 max. kN | Peso ca. kg/m | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
10025-063060X1000 | 6 | 30x60 | 1000 | 5,54 | 21,22 | 3,69 | 7,07 | 6,13 | 0,5 | 1,65 |  | | 35.93 CHF | |
Indicazioni su questo articolo |
La grandezza da voi desiderata non viene visualizzata?
Allora contattate il nostro personale specializzato. La lunghezza di fornitura massima è di 6000mm.
Per ordinare cliccate qui. |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|