Profilato In Alluminio
leggero
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
50,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilato In Alluminio
Ausführung 1
leggero
Versione 2
tipo b
A4=Superf. profilo cm²
9,86
B=Larghezza
80
H=Altezza
40
L=Lunghezza
1000
P=Profilo
40X80
F1 max. kN
7
Ixcm⁴
63,24
Iycm⁴
17,23
Larghezza cava
10
Wxcm³
15,81
Wycm³
8,61
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.