Profilato In Alluminio
leggero
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
39,91 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilato In Alluminio
Ausführung 1
leggero
Versione 2
tipo i
A4=Superf. profilo cm²
6,13
B=Larghezza
60
H=Altezza
30
L=Lunghezza
1000
P=Profilo
30X60
F1 max. kN
0,5
Ixcm⁴
5,54
Iycm⁴
21,22
Larghezza cava
6
Wxcm³
3,69
Wycm³
7,07
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.