norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Profilato in alluminio per costruzioni standard.Su richiesta:Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10160 Profili in alluminio 90x90 tipo B 288 kB

Disegni

Profili in alluminio 90x90 tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
ProfiloLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Superficie profilata
cm²
F1 max.
kN
Peso
ca. kg/m
CADAcc.PrezzoOrdinare
10160-109090X10001090x901000301,96301,9667,0767,0738,931810,51 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

Se la lunghezza desiderata non è indicata,


si prega di contattare il nostro personale qualificato.
La lunghezza massima di fornitura è di 6000 mm.

Ordinate ora qui.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09