Contenitore di presa
tipo b
poliammide
nero
- Per la predisposizione di piccoli pezzi
- Montaggio semplice
- Campo di marcatura ben visibile
- Impilabile
16,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Contenitore di presa
Forma
B
Ausführung 1
tipo b
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
B=Larghezza
211
BN=Larghezza cava
10
H=Altezza
40
L=Lunghezza
103,1
B1
51
B2
19
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Contenitore portaminuteria PA, rinforzato con fibra di vetro.
Finestra PC.
Finestra PC.
Nota
I contenitori portaminuteria possono essere facilmente inseriti nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
Fornitura
Forma A: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma B: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma B: 1x Contenitore portaminuteria.
Forma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Accessory
Adattatore girevole 10550-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.