Portabicchiere
aperto
poliammide
nero
- Montaggio semplice
- Messa fuori servizio sicura di unità
- Plastica rinforzata con fibra di vetro
12,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Portabicchiere
Ausführung 1
aperto
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
B=Larghezza
33
D1=Diametro interno
93
D=Diametro esterno
100
H=Altezza
118
L=Lunghezza
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D2
71
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Portabicchiere PA, rinforzato con fibra di vetro.
Nota
I portabicchieri sono fissati al profilo di alluminio (tipo I e tipo B) per mezzo di una vite a testa svasata M5 (07175) e un tassello (07077 o 07071).
Fornitura
1x Portabicchiere.
1x Fissaggio.
1x Fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.