IT
Choose your Language
Denominazione
Tazza di presa
Forma
A
Ausführung 1
tipo b
Versione 2
antistatico
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
B=Larghezza
105
BN=Larghezza cava
10
H=Altezza
50
L=Lunghezza
153,5
B1
60
B2
19
L1
136
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
PL ESD / ANTISTATISCH
TRUE

Descrizione

Materiale
Vaschetta antistatica, PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Finestra PC.
Tampone elastico in poliuretano.
Nota
Le vaschette possono essere facilmente inserite nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
Le vaschette per profili di aggancio possono essere montate su piastre forate. Per la predisposizione di piccoli pezzi e per la raccolta selettiva di componenti molto piccoli.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Fornitura
1x vaschetta.
1x finestra.
1x etichetta.
4x tampone elastico, autoadesivo.
Uso
Costruttori di apparecchiature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche