IT
Choose your Language
Denominazione
Cilindro Pneumatico
Versione 1
1384
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri a norma
Norma DIN ISO
15552
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio da bonifica
D2=Ø cilindro
32
F6=Forza del pistone a 6 bar (
458
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N
394
S=Corsa
25
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
D
M10X1,25
D1
12
D2
30
D3
M06
L
145
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
P
G1/8
P1
94
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5

Descrizione

Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio.
Tappo terminale: pressofusione di alluminio.
Asta del pistone: acciaio da bonifica 1.0503.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano.
Versione
Tubo del cilindrico: anodizzato.
Tappo terminale: verniciato.
Asta del pistone: cromatura dura.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto in esecuzione ottimizzata secondo la norma DIN ISO 15552. Asta del pistone con filettatura esterna, riconoscimento della posizione e smorzamento pneumatico regolabile.

Questi cilindri sono indicati per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla loro struttura robusta.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento pneumatico su due lati, regolabile.
Posizione di montaggio: a piacere.
Rilevamento della posizione: per interruttori di prossimità che possono essere inseriti nella cava a T dall'alto.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche