Albero Di Estensione
acciaio da bonifica
- Ampliamento del campo di serraggio
- Per la regolazione della larghezza di serraggio
- Alberi di prolunga combinabili tra loro a piacere
151,46 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero Di Estensione
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Campo di serraggio
prolunga di 120 mm
D=Diametro
34
L1=Lunghezza
120
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.