norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Listelli d'appoggio
41345

Listelli d'appoggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio temprato.Versione:Superficie non trattata.Nota:I listelli d'appoggio sono indicati per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare con la morsa 5 assi compatta.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.

Fornitura a coppie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41345 Listelli d'appoggio 84,8 kB

Disegni

Listelli d'appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BHCADAcc.PrezzoOrdinare
41345-09003129012 107.20 CHF
41345-09003179017 112.62 CHF
41345-125031212512 123.49 CHF
41345-125031712517 128.92 CHF