42000
Sistema di serraggio a punto zero e sistema di serraggio del modulo a 5 assi
L’area di prodotti 42000 comprende il sistema di serraggio a punto zero e il sistema di serraggio del modulo a 5 assi per un serraggio rapido e preciso dei pezzi. I sistemi di serraggio a punto zero utilizzano un punto di riferimento fisso dal quale il pezzo viene posizionato e fissato in modo preciso e ripetibile. Potrebbe non essere necessario un nuovo allineamento. Il sistema di serraggio a punto zero contribuisce quindi a ridurre i tempi di allestimento e ad aumentare la produttività. La gamma di prodotti comprende anche il sistema di serraggio dei moduli a 5 assi norelem nelle varianti 80, 50 e 138. Consente il serraggio rapido e ripetibile di pezzi per la lavorazione su 5 lati senza bordi di disturbo in diverse geometrie, formati e pesi.