Modulo di serraggio
UNILOCK
acciaio da bonifica
temprato e rettificato
- Sistema di bloccaggio a punto zero
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Chiusura ad accoppiamento geometrico
- Precisione di ripetibilità molto elevata
1 073,16 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo di serraggio
Forma
A
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
1460
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e rettificato
P=Pressione di esercizio (bar)
6
Forza trazione con Turbo (kN)
18
Tipo di stampo
senza spina antitorsione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli di serraggio UNILOCK possono essere montati in tavole macchina, dispositivi (piastre, cubi, colonne, ecc.) con o senza sporgenza in tutte le posizioni. Il comando pneumatico dei moduli di serraggio può avvenire singolarmente o congiuntamente.
In questo modo, è possibile creare un sistema di bloccaggio a punto zero individuale.
La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza dei moduli di serraggio al processo di serraggio. I tempi di allestimento si accorciano sensibilmente prolungando così la durata delle macchine.
Grazie alla struttura compatta delle morse mobili piatte, si ottiene un'altezza di montaggio dei moduli di serraggio molto bassa.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto di molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco è pneumatico.
Anche in caso di calo della pressione o fluttuazioni nell'alimentazione di aria compressa, viene mantenuta l'intera forza di trazione.
Tutti i moduli di serraggio hanno una funzione turbo come standard. Un breve impulso d'aria sulla presa dell'aria ”Turbo” aumenta sensibilmente la forza di trazione normale raggiunta con le molle. Pertanto i moduli di serraggio sono perfetti per le lavorazioni pesanti.
Si consiglia di utilizzare la funzione turbo per ottenere la massima forza di trazione.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I bulloni di fissaggio di dimensioni uniformi per tutti i moduli di serraggio e la compatibilità con il sistema di bloccaggio a 5 assi del modulo 80 permettono combinazioni diverse per varie possibilità d'uso.
I moduli di serraggio ERGO sono disponibili con e senza protezione antitorsione.
In questo modo, è possibile creare un sistema di bloccaggio a punto zero individuale.
La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza dei moduli di serraggio al processo di serraggio. I tempi di allestimento si accorciano sensibilmente prolungando così la durata delle macchine.
Grazie alla struttura compatta delle morse mobili piatte, si ottiene un'altezza di montaggio dei moduli di serraggio molto bassa.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto di molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco è pneumatico.
Anche in caso di calo della pressione o fluttuazioni nell'alimentazione di aria compressa, viene mantenuta l'intera forza di trazione.
Tutti i moduli di serraggio hanno una funzione turbo come standard. Un breve impulso d'aria sulla presa dell'aria ”Turbo” aumenta sensibilmente la forza di trazione normale raggiunta con le molle. Pertanto i moduli di serraggio sono perfetti per le lavorazioni pesanti.
Si consiglia di utilizzare la funzione turbo per ottenere la massima forza di trazione.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I bulloni di fissaggio di dimensioni uniformi per tutti i moduli di serraggio e la compatibilità con il sistema di bloccaggio a 5 assi del modulo 80 permettono combinazioni diverse per varie possibilità d'uso.
I moduli di serraggio ERGO sono disponibili con e senza protezione antitorsione.
Dati tecnici
- Forza di trazione con turbo di 18 kN.
- Pressione sistema: 6bar, aria oliata.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Intervallo di temperature da 5° a 60° C.
- Collegamento opzionale per aria di pulizia.
- Pressione sistema: 6bar, aria oliata.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Intervallo di temperature da 5° a 60° C.
- Collegamento opzionale per aria di pulizia.
Vantaggi
- Struttura piana compatta grazie a una valvola a cassetto piana.
- Funzione turbo come standard.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Ottimizzazione del tempo di allestimento.
- Funzione turbo come standard.
- Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Ottimizzazione del tempo di allestimento.
Fornitura
1x modulo di serraggio.
1x O-Ring Ø95x1,5.
2x O-Ring Ø8x2 per l'alimentazione di componenti.
6x viti di fissaggio.
6x tappi di copertura per viti di fissaggio.
1x O-Ring Ø95x1,5.
2x O-Ring Ø8x2 per l'alimentazione di componenti.
6x viti di fissaggio.
6x tappi di copertura per viti di fissaggio.
Nota bene
Diametro nominale consigliato del tubo flessibile:
- Fino a quattro moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 6mm.
- Da cinque moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 8mm
- Fino a quattro moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 6mm.
- Da cinque moduli di serraggio diametro nominale del tubo flessibile 8mm
Nota disegno
1) O-ring (Ø8x2)
2) O-ring (Ø110x1,2)
2) O-ring (Ø110x1,2)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.