Contatti
Idee
CGC
Informazioni legali
Protezione dei dati
Prodotti
Azienda
Assistenza
Download
Attualità
Contatti
Panoramica dei prodotti
fissaggio
Sistema flessibile per componenti standard
montaggio
Sistemi di montaggio
movimento
Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
controllo
Elementi di misurazione e di controllo
serraggio
Tecnica di serraggio
regoli
Elettromeccanica
trasporto
Tecnologie di movimentazione e di trasporto
technoshop
norelem inch
Articoli in pollici
Ordine catalogo
Sistema di serraggio modulare a 5 assi 138
Indietro
Prodotti
Panoramica dei prodotti
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio a punto zero
Sistema di serraggio modulare a 5 assi 138
Novità
Maniglie a staffa in alluminio
Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato
Bussola portamaschi in acciaio inox con sensore di stato
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla
Elementi di sostegno, idraulici
Morsa laterale idraulica
Morsa idraulica a leva rotante
Leva di serraggio per morsa a leva rotante
Morsa a leva idraulica, a doppio effetto
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore metallico
Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla
Morsa girevole idraulica compatta
Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta
Morsa girevole idraulica
Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica
Morsa a leva rotante pneumatica, a doppia azione
Kit di pattini tendicatena in acciaio inox
Pattini tendicatena in plastica
Elementi di serraggio, doppi
Viti di ricambio per viti eccentriche
Viti di ricambio per mandrini
UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Sistema da 80 mm
UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO sistema da 80 mm
UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale
Viti calibrate a 5 assi UNILOCK per fissaggio del pezzo da lavorare
UNILOCK Modulo di serraggio EFM138
Connettori a spina 8 mm, bussola con chiusura a scatto, non schermata
Connettori a spina M8x1, bussola con chiusura a vite non schermata
Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
Volantini a 2 razze in alluminio, con impugnatura cilindrica, girevole
Volantini a 2 razze in alluminio, con impugnatura cilindrica pieghevole
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica pieghevole
Cerniere in acciaio inox
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave
Imbastitori a sfere con chiave
Imbastitori a sfere con impugnatura a T con chiave
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente
Pomelli a croce in plastica resistenti alle alte temperature con boccola in acciaio sporgente
42220-05
UNILOCK Modulo base 5 assi
per sistemi da 138 mm
1 Articoli
42220-10
Piastra di base UNILOCK 5 assi
per serraggio universale, sistema da 138 mm
1 Articoli
42220-20
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
1 Articoli
42220-25
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
1 Articoli
42220-30
UNILOCK Bullone di fissaggio
per sistema da 138 mm
3 Articoli
96662
Chiave dinamometrica
per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi
1 Articoli
My norelem
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0.00
CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilità
Ordine diretto o verifica della disponibilità
mostra
Callback
Avete domande? Vi contatteremo noi.
mostra
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Mappa del sito
Stampare
Segnalare
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09