Chiave Dinamometrica
set
acciaio
cromatura dura
625,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave Dinamometrica
Ausführung 1
set
Versione 2
con scala graduata
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromatura dura
Superficie componente
rivestimento in plastica
Coppia Nm
4 - 40
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie: cromatura dura
Nota
Set chiave dinamometrica 4-40:
+/- 2% Precisione di sgancio dal valore di scala (in direzione di azionamento)
Strumenti di misurazione classe Premium altamente precisi – per massime esigenze
Strutture in acciaio robuste e resistenti con cromatura dura dalla forma slanciata
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Dente di arresto facile da usare.
Facile da usare (kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato per la clientela)
Leva di commutazione integrata
Regolazione del valore di coppia desiderato rapida e sicura mediante rotazione della maniglia
Pulsante per blocco aggiuntivo della regolazione
Impugnatura di forma ergonomica con collare per ridurre il pericolo di scivolamento e ferimento
Suddivisione accurata della scala
Con numero di serie e taratura
Superficie: cromatura dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Dettagli dente di arresto per innesto:
20 denti, max. 40Nm
Presa di forza 6,3 = 1/4 Zoll
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Fucinato a stampo
Superficie cromata
Nota per dente di arresto inserimento:
Grazie al cambio rapido del dente di arresto inserimento nella chiave dinamometrica e possibile garantire la precisione del 2% in entrambe le direzioni.
Bussole di serraggio cacciavite:
Superficie TiN
DIN 7422
Tubo quadro 1/4 pollice
compatibile con dente di arresto
Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
+/- 2% Precisione di sgancio dal valore di scala (in direzione di azionamento)
Strumenti di misurazione classe Premium altamente precisi – per massime esigenze
Strutture in acciaio robuste e resistenti con cromatura dura dalla forma slanciata
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Dente di arresto facile da usare.
Facile da usare (kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato per la clientela)
Leva di commutazione integrata
Regolazione del valore di coppia desiderato rapida e sicura mediante rotazione della maniglia
Pulsante per blocco aggiuntivo della regolazione
Impugnatura di forma ergonomica con collare per ridurre il pericolo di scivolamento e ferimento
Suddivisione accurata della scala
Con numero di serie e taratura
Superficie: cromatura dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Dettagli dente di arresto per innesto:
20 denti, max. 40Nm
Presa di forza 6,3 = 1/4 Zoll
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Fucinato a stampo
Superficie cromata
Nota per dente di arresto inserimento:
Grazie al cambio rapido del dente di arresto inserimento nella chiave dinamometrica e possibile garantire la precisione del 2% in entrambe le direzioni.
Bussole di serraggio cacciavite:
Superficie TiN
DIN 7422
Tubo quadro 1/4 pollice
compatibile con dente di arresto
Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
Fornitura
Set con:
Chiave dinamometrica
Dente di arresto per innesto
Inserto cacciavite SW4
Inserto cacciavite SW6
Inserto cacciavite SW8
Chiave dinamometrica
Dente di arresto per innesto
Inserto cacciavite SW4
Inserto cacciavite SW6
Inserto cacciavite SW8
Principio di funzionamento
Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Tirare indietro l'impugnatura di ca. 8 cm per sbloccare.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Quindi ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo per bloccare.
Tirare indietro l'impugnatura di ca. 8 cm per sbloccare.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Quindi ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo per bloccare.
Suitable for
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.