IT
Choose your Language
Denominazione
Modulo Base 5 Assi
Dimensioni
grandezza del sistema 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
serraggio doppio
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
ossidato
D=Diametro
50
H=Altezza
75
M=Coppia di serraggio max. Nm
10
Forza di trazione (kN)
10
SW
4

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK a serraggio doppio sono adattabili direttamente alla tavola con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia.
 
Grazie alla struttura stretta del modulo di base, possono essere fissati con passi a partire da 40 mm.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem