Modulo Di Fissaggio Aggiuntivo 5 Assi
UNILOCK
acciaio da bonifica
ossidato
- Per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura
- Ideali per serrare pezzi da lavorare di piccole dimensioni
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Con spina antitorsione
- Superfici funzionali temprate e rettificate
595,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo Di Fissaggio Aggiuntivo 5 Assi
Forma
B
Dimensioni
grandezza del sistema 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
ossidato
D=Diametro
50
H=Altezza
50
M=Coppia di serraggio max. Nm
10
Forza di trazione (kN)
10
SW
4
Tipo di stampo
con spina antitorsione
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli di serraggio aggiuntiv a 5 assi UNILOCK servono PER aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo aggiuntivo.
Inoltre, il modulo di fissaggio aggiuntivo di un sistema a passo 50 può essere combinato con un sistema di passo 80.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 kN
- forza di serraggio (M10) 25.000 kN
Forza di serraggio con vitea testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo aggiuntivo.
Inoltre, il modulo di fissaggio aggiuntivo di un sistema a passo 50 può essere combinato con un sistema di passo 80.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 kN
- forza di serraggio (M10) 25.000 kN
Forza di serraggio con vitea testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.