Contatti
Idee
CGC
Informazioni legali
Protezione dei dati
Prodotti
Azienda
Assistenza
Download
Attualità
Contatti
Panoramica dei prodotti
fissaggio
Sistema flessibile per componenti standard
montaggio
Sistemi di montaggio
movimento
Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
controllo
Elementi di misurazione e di controllo
serraggio
Tecnica di serraggio
regoli
Elettromeccanica
trasporto
Tecnologie di movimentazione e di trasporto
technoshop
norelem inch
Articoli in pollici
Ordine catalogo
Sistema di serraggio modulare a 5 assi 80
Indietro
Prodotti
Panoramica dei prodotti
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio a punto zero
Sistema di serraggio modulare a 5 assi 80
Novità
Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave
Imbastitori a sfere con chiave
Imbastitori a sfere con impugnatura a T con chiave
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente
Pomelli a croce in plastica resistenti alle alte temperature con boccola in acciaio sporgente
Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente
Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente
Pomelli a croce in plastica rilevabili A LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
Supporto per pezzo da lavorare
Alberi di prolunga per supporto del pezzo da lavorare
Regolazione di precisione per supporto del pezzo da lavorare
Magnete per supporto del pezzo da lavorare
Set di fissaggio per supporto del pezzo da lavorare
Staffa di serraggio per supporto del pezzo da lavorare
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare
Kit di fissaggio per tavole con cave a T
Staffe in ghisa grigia con fori modulari
Flangia filettata alluminio
Braccio tenditore per staffa girevole
Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia
Staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia
Staffa girevole pneumatica avvitabile
Staffa girevole pneumatica corpo di blocco
Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo
Pomelli zigrinati in plastica metal detectable
Maniglia a leva in plastica rilevabile a livello visivo con filettatura esterna
Maniglia a leva in plastica rilevabile a livello visivo con filettatura interna
Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna metal detectable
Maniglia a leva in plastica con filettatura interna metal detectable
Manopole a lobi in plastica rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable
42200
UNILOCK Modulo base 5 assi
Grandezza del sistema 80 mm
8 Articoli
42201
UNILOCK 5 assi, modulo base, serraggio doppio
grandezza del sistema 80 mm
2 Articoli
42202
UNILOCK 5 assi, base di montaggio
per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm
1 Articoli
42203
UNILOCK 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo
grandezza del sistema 80 mm
3 Articoli
42204
UNILOCK 5 assi, adattatore per pinza di serraggio
grandezza del sistema 80 mm
0 Articoli
42205
UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip
grandezza del sistema 80 mm
1 Articoli
42206
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione
grandezza del sistema 80 mm
6 Articoli
42206
Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNILOCK
grandezza del sistema 80 mm
1 Articoli
42207
Adattatore per morsetto angolare
grandezza del sistema 80 mm
0 Articoli
42208
Bullone di fissaggio UNILOCK
grandezza del sistema 80 mm
18 Articoli
42208
UNILOCK Bullone di fissaggio monopezzo
0 Articoli
42208
UNILOCK Bullone di fissaggio
con perno filettato grandezza del sistema 80 mm
3 Articoli
42209
Bullone di fissaggio UNILOCK
con foro passante sistema da 80 mm
3 Articoli
42210
UNILOCK 5 assi, bullone di fissaggio
per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
2 Articoli
42211
UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T
grandezza del sistema 80 mm
3 Articoli
42212
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento
grandezza del sistema 80 mm
2 Articoli
42213
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento
per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
4 Articoli
42214
Bulloni di fissaggio centranti
grandezza del sistema 80 mm
1 Articoli
96662
Chiave dinamometrica
per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi
1 Articoli
My norelem
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0.00
CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilità
Ordine diretto o verifica della disponibilità
mostra
Callback
Avete domande? Vi contatteremo noi.
mostra
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Mappa del sito
Stampare
Segnalare
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09