{"product":{"productId":"agid.16430","price":422.56,"name":"RIDUTTORE 5 ASSI UNILOCK, DUROGRANDEZZA DEL SISTEMA 80M, FORMA:CBULLONE DI FISSAGGIO, M12X100, H=50,ACCIAIO PER UTENSILI, INOS TEMPRATO ERETTIFICATO, COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONEOSSIDATO"},"currency":"CHF"}
Riduttore 5 assi
UNILOCK
acciaio per utensili, inossidabile
temprato e rettificato
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Versione dura e morbida
- Accessibile senza bordi ingombranti
- Superfici funzionali temprate e rettificate
Unità di vendita
422,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
duro
Forma
C
Tipo di forma
Bullone Di Fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili, inossidabile
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
componente
ossidato
D=Filettatura
M12X100
H=Altezza
50
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
H1
27,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Gli adattatori di riduzione UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. Gli adattatori di riduzione sono disponibili in versione rigida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.