Bullone Di Fissaggio
UNILOCK
acciaio da cementazione
133,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
C
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
con foro passante
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D=Alloggiamento
25
M=Coppia di serraggio max. Nm
120
D1
16,5
H
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Nota disegno
1) Vite di fissaggio pendolo M16x65.
Classe di resistenza 10.9.
Classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.