norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bulloni di fissaggio centranti grandezza del sistema 80 mm
42214

Bulloni di fissaggio centranti grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Con i bulloni di fissaggio centranti si possono posizionare i moduli base sulla tavola della macchina.
I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli alloggiamenti delle pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42214 Bulloni di fissaggio centranti grandezza del sistema 80 mm 175 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio centranti grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
42214-1240vedere il disegno 322.25 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09