UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm
42202

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Le basi di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale possono essere adattate direttamente alla tavola macchina con sistema a griglia forata o alle tavole nella versione con cave a T, nonché a pallet a griglia. Grazie alla loro struttura stabile, questi rialzi si prestano a essere usati come elementi base per pezzi grandi e pesanti. La disposizione delle cave di fissaggio consente un adattamento flessibile al pezzo da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42202 UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm 260 kB

Disegni (sintesi completa)

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2HPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42202-25027005021versione grande5014.7 909.33 CHF
42202-25027010021versione grande10019.4 1'270.55 CHF
42202-25027012521versione grande12522.1 1'279.79 CHF

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2HPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42202-19818502516versione piccolo255 666.08 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09