UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B
42200_ML

UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock possono essere adattati direttamente a tavole macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di bloccaggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock. Con un perno di fissaggio appropriato, è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41200_ML UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B 193 kB
 Scheda tecnica 42200_ML UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B 193 kB

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
HDSWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42200-12125500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione12512650156.68 1'223.26 CHF
42200-12150500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione15012650157.5 1'273.53 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09