Riduttore 5 Assi
UNILOCK
acciaio per utensili, inossidabile
temprato e rettificato
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Versione dura e morbida
- Accessibile senza bordi ingombranti
- Superfici funzionali temprate e rettificate
410,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore 5 Assi
Forma
C
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
duro
Materiale corpo base
acciaio per utensili, inossidabile
Materiale componente
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Superficie componente
ossidato
D=Filettatura
M12X100
H=Altezza
50
H1
27,5
Tipo di stampo
Bullone Di Fissaggio
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Gli adattatori di riduzione UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. Gli adattatori di riduzione sono disponibili in versione rigida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.