Bullone Di Fissaggio
UNILOCK
acciaio da cementazione
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
121,97 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
A
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
per fissaggio pezzi
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Filettatura
16
D2
21,1
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio per UNILOCK 5 assi sono ideali per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale. I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare con viti a spallamento (42212, 42213).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.