{"product":{"productId":"agid.16433","price":222,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO PER CAVA A T,UNILOCK GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MD=M12, FORMA:A, ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"CHF"}
Bullone di fissaggio
per cava a T
acciaio da cementazione
Unità di vendita
222,00 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Forma
A
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Versione 1
per cava a T
Versione 2
UNILOCK
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
B=Per cava
14
D=Filettatura
M12
D1
M10
H
min.
14
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Hardened and black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Nota
The UNILOCK T-slot centring clamp bolt is suitable for clamping and positioning the basic module with double manual clamping. T-slot centring clamp bolts are positioned and fastened on the T-slot machine table.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.