{"product":{"productId":"agid.16435","price":76.88,"name":"VITE A SPALLAMENTO 5 ASSI UNILOCK, PERFISSAGGIO PEZZI GRANDEZZA DEL SISTEMA80M, M10X1,5, D=16, ACCIAIO DA BONIFICATYP SENZA RONDELLA"},"currency":"CHF"}
Vite a spallamento 5 assi
UNILOCK
acciaio da bonifica
hardened and oxidised
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Compatibile con i bulloni di fissaggio
- Ridotta profondità di avvitamento nel pezzo da lavorare
- Posizionamento del pezzo da lavorare tramite filettatura corta
Unità di vendita
76,88 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a spallamento 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
per fissaggio pezzi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
hardened and oxidised
D1=Filettatura
M10x1,5
D=Diametro del gambo
16
Coppia
di serraggio
max. Nm
47
D2
20,9
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
SW
8
Versione
senza rondella
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie temprata e ossidata.
Accoppiamento preciso levigato.
Accoppiamento preciso levigato.
Nota
Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.