Ganascia Con Spinta Verso Il Basso
acciaio
- Funzione di spinta verso il basso grazie alla ganascia mobile
- Per il serraggio di pezzi pre-lavorati
- Compatibile per morsa di serraggio a 3 e 5 assi
608,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia Con Spinta Verso Il Basso
Materiale corpo base
acciaio
ID=Adatto per
tutte le morse 3 e 5 assi
Descrizione
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Ganasce con spinta verso il basso per il serraggio di pezzi pre-lavorati.
Idonee per tutti i tenditori a 3 e 5 assi.
Fornitura a coppie.
Idonee per tutti i tenditori a 3 e 5 assi.
Fornitura a coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.