Kit Di Fissaggio
acciaio da bonifica
- Per l'allineamento e il fissaggio della morsa di serraggio a 3 e 5 assi
- Compatibile con tavole con cave a T con larghezza cave 14 e 18
146,70 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Fissaggio
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B
14
Tipo
Larghezza cava 14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.