IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprati, non trattati.
Nota
Se l'altezza di serraggio viene incrementata con l'ausilio di rialzi di adattamento 41020, devono essere sostituiti in listelli d'appoggio in base all'aumento.

* Inclusi 12 puntalini di serraggio 41060-05600.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche