Set Battute
acciaio da cementazione
- Per la battuta di pezzi da lavorare per la morsa di serraggio a 3 e 5 assi
- Per il fissaggio diretto sulla ganascia
- Orientabile
182,45 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Set Battute
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
ID=Adatto per
tutte le morse 3 e 5 assi
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Braccio mobile brunito.
Perno di arresto in finitura naturale.
Perno di arresto in finitura naturale.
Nota
Set di arresto per il fissaggio diretto sulle ganasce per morse fisse. La battuta può essere rimossa per la lavorazione del pezzo senza perdere la misura di riferimento. Consegna completa di parti annesse.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.