Set Di Serraggio Per Pezzi Cilindrici
acciaio per utensili
- Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari
- Campo di serraggio da 20 a 320 mm
- Temprato
664,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Set Di Serraggio Per Pezzi Cilindrici
Materiale corpo base
acciaio per utensili
B=Campo di serraggio min. - ma
20 MM - 250 MM
B=Larghezza ganascia
90
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.