Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Kit di staffe di serraggio_Forma A
da
214,33 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Kit di staffe di serraggio_Forma B
da
262,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Forma A
41375-0012
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
41375-0016
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Forma B
41375-1412
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dati per cave a T, dimensione della cava 14, Blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12
41375-1816
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dadi per cave a t, dimensione della cava 18, blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12
41375-0012
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
41375-0016
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Forma B
41375-1412
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dati per cave a T, dimensione della cava 14, Blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12
41375-1816
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dadi per cave a t, dimensione della cava 18, blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12