{"product":{"productId":"agid.27836","price":4.07,"name":"ELEMENTO DISTANZIATORE PER SISTEMA DIBLOCCAGGIO SB=50/72 L=15 ACCIAIO DABONIFICA TRATTATO TERMICAMENTE E R, FÜRWERKSTÜCKANSCHLAG"},"currency":"CHF"}
Elemento distanziatore
per sistema di bloccaggio mult
acciaio da bonifica
trattato termicamente e rettificato
- Per l'ampliamento della corsa laterale con battute
- Fissaggio rapido e sicuro tramite collegamento a vite
- Compatibile con sistema di serraggio multiplo
Unità di vendita
4,07 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento distanziatore
Versione 1
per sistema di bloccaggio mult
Versione 2
per finecorsa pezzo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattato termicamente e rettificato
D=Diametro esterno
18
L=Lunghezza
15
D1
per vite
DIN 912
M6
adatti per
larghezza di sistema
50/72
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e superfici piane rettificate (HRC 32).
Nota
Il distanziatore per il finecorsa prolunga la misura di arresto laterale.
Utilizzo
Il distanziatore viene avvitato lateralmente sulla ganascia fissa insieme alla battuta per il finecorsa.
Vantaggi
Aumento del campo di regolazione della battuta laterale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.