|
|
41505-04Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55).Nota:Le ganasce di supporto a prisma vengono utilizzate per il serraggio di pezzi circolari. La scanalatura longitudinale sul lato posteriore consente un allineamento preciso sulle ganasce fisse ES e DS.Utilizzo:Le ganasce di supporto con prisma vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.Vantaggi:I pezzi circolari possono essere serrati alle ganasce di supporto con prisma con precisione di ripetibilità.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza sistema | L | B | H | L1 | B1 | B2 | D | max. diametro di serraggio | D1 per vite DIN 912 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41505-04-05070 | 50 | 54,98 | 50 | 25 | 23,5 | 30 | 5 | 42 | D=70 | M5 |  | | 88.94 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|