|
|
41502-05_BGanasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.Utilizzo:Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico. Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.Vantaggi:La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.FornituraGanascia fissa DS. Vite di fissaggio. Tassello.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza sistema | Forma | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Filettatura interna | D1 Filettatura interna | D3 | BN=Larghezza cava | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41502-05-0504402 | 50 | B | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | 125.79 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|