Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce
da
101,64 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate
da
120,70 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate
da
109,26 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le ganasce fisse sono disponibili in tre diverse esecuzioni:
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Utilizzo
Le ganasce fisse ES garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori. Con la sua forma stretta la ganascia fissa ES è ideale in particolare per bloccaggi con pezzi più piccoli e numeri pezzo superiori. Si possono lavorare economicamente quindi anche serie più grandi.
Vantaggi
La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.
Fornitura
Ganascia fissa ES.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Vite di fissaggio.
Tassello.