{"product":{"productId":"agid.24858","price":39.4,"name":"STAFFA DI SERRAGGIO SET SB=72/100 D=M16ACCIAIO PER UTENSILI TRATTATATERMICAMENTE E B, PER SISTEMA DIBLOCCAGGIO"},"currency":"CHF"}
Staffa di serraggio
Set
acciaio per utensili
trattata termicamente e brunita
- Set di fissaggio completo compatibile con tavole con cave a T
- Per il fissaggio delle guide di serraggio su tavole macchina
- Compatibile con sistema di serraggio multiplo
Unità di vendita
39,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di serraggio
Versione 1
Set
Versione 2
per sistema di bloccaggio mult
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
50
H=Altezza
28
L=Lunghezza
40
B1
27
B2
8
D
per vite
DIN 912
M16
H1
14
Larghezza cava
18
adatti per
larghezza di sistema
72/100
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
unknown
~ PFAS free?
unknown
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente. Superfici di appoggio rettificate (HRC 32).
Nota
Con il kit di staffe di serraggio permette il posizionamento e il bloccaggio delle guide sul piano di lavoro in qualsiasi posizione.
Utilizzo
Il kit di staffe di serraggio viene inserito nella cava a T della tavola della macchina e spinto alla posizione corrispondente della guida di serraggio. Fissaggio tramite vite a testa cilindrica.
Vantaggi
Il kit di staffe di serraggio può essere utilizzato anche per altri tipi di fissaggio dei Sistema di serraggio multiplo.
Fornitura
4x staffe di serraggio.
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.