Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsetto a V, forma A, superfici di serraggio non trattate
da
165,17 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a V, forma B, superficie di contatto zigrinata
da
209,63 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a V, forma C, con livello
da
215,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a V, forma D, con sovrametallo
da
171,52 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a V, forma E con pin di bloccaggio
da
248,05 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Vite di fissaggio.
Vite di fissaggio.
Nota disegno
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio