IT
Choose your Language
Denominazione
Morsetto a v
Versione 1
doppio
Forma
A
Tipo di forma
liscio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
H=Altezza
25
B1
30
B3
5H7
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
M12
Coppia di serraggio max. Nm
85
D Filettatura interna
M5
Forza di serraggio max. kN
30
H1
12,5
H3
3,5
L max.
50,5
L min.
44,5
L1
2,5
Z Vite a testa cilindrica DIN 912
M12x25
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
unknown
~ PFAS free?
unknown
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Vite di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche