Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo
41501-05

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41501-05 Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo 335 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500112A647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 215.99 CHF

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500212B647050253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 267.41 CHF

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Filettatura
interna
D1G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0502312C717750253012,523,5M5M6M12x30M12x253085 279.51 CHF
41501-05-0505312C717750253012,553,5M5M6M12x30M12x253085 267.41 CHF

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500412D758150253012,53,5M5M6M12x30M12x253085 228.69 CHF

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Filettatura
interna
D1G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500512E74,580,55025301812,53,5594,75M5M6M12x30M12x253085 292.82 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09