{"product":{"productId":"agid.27879","price":236.49,"name":"MORSETTO A V CON GANASCIA FISSA, SU UNLATO FORMA:D CON SOVRAMETALLO, B=50,M12, ACCIAIO CEMENTAZIONE TEMPRATO EFOSFATATO"},"currency":"CHF"}
Morsetto a v
con ganascia fissa
acciaio da cementazione
temprato e fosfatato
- Per forze di serraggio elevate
- Elevata accuratezza di ripetibilità
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
236,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con ganascia fissa
Versione 2
su un lato
Forma
D
Tipo di forma
con sovrametallo
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
H=Altezza
25
B1
30
B3
5H7
C
Foro passante per
vite a testa cilindrica DIN 912
M12
Coppia
di serraggio
max. Nm
85
D
Filettatura interna
M5
D1
M6
Forza di serraggio
max. kN
30
G
Vite a testa cilindrica
DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L
max.
81
L
min.
75
L1
2,5
Z
Vite a testa cilindrica
DIN 912
M12x25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
unknown
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
Vantaggi
Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.