|
|
41501-05_EMorsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli. I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V. Viti di fissaggio Tasselli.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Filettatura interna | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41501-05-0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 292.82 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|