{"product":{"productId":"agid.27838","price":14.95,"name":"TASSELLO A T PER MORSETTO A V SB=50D=M10 L=36, FORMA:C, ACCIAIO PERUTENSILI TRATTATO TERMICAMENTE E R,GANASCIA FISSA DUE LATI"},"currency":"CHF"}
Tassello a T
per morsetto a V
acciaio per utensili
trattato termicamente e rettificato
- Per il serraggio e il fissaggio su guide di serraggio
- Scorrimento rettificato nella guida di serraggio
- Scorrimento aggiuntivo delle battute fisse
- Compatibile con sistema di serraggio multiplo
Unità di vendita
CHF14.95
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello a T
Versione 1
per morsetto a V
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
trattato termicamente e rettificato
B=Larghezza
19
H=Altezza
22
L=Lunghezza
36
B1
26
D
Filettatura interna
M10
H1
9,95
L1
18
adatti per
larghezza di sistema
50
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
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente. Superfici di scorrimento rettificate (HRC 38).
Nota
I tasselli a T sono abbinati al sistema di serraggio multiplo.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
Utilizzo
La vite a testa cilindrica permette il posizionamento dei tasselli nelle battute delle unità di serraggio a V.
Vantaggi
Inserimento e posizionamento anche lateralmente, battute precise grazie al gioco ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.