Ganascia Con Spinta Verso Il Basso
con molla a lamina
acciaio
- Per il serraggio di pezzi da lavorare grezzi
- Effetto discendente mediante molla a lamina
- Temprato
139,02 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia Con Spinta Verso Il Basso
Ausführung 1
con molla a lamina
Versione 2
per dispositivo di serraggio cnc
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza
11,5
L=Lunghezza
125
B1
21,5
H
43
H1
16
L1
80
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Le ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina vengono utilizzate per il serraggio di pezzi non lavorati. La molla a lamina preme sia sul mezzo di lavorazione durante il serraggio che sulla superficie di appoggio verso il basso.
Compatibili con 41091-125470
Compatibili con 41091-125470
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.