{"product":{"productId":"agid.20794","price":669.13,"name":"RINVIO ANGOLARE 124,5X43"},"currency":"CHF"}
Rinvio Angolare
- Per il controllo del tenditore CNC in caso di spazi ristretti
- Adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC
Unità di vendita
669,13 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rinvio Angolare
B=Larghezza
43
L=Lunghezza
124,5
H
45
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Nota
Il rinvio angolare viene utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
- Rapporto di trasmissione 1 : 1,4
- Tenditore CNC senza rinvio angolare max. 4,5 giri. Con rinvio angolare max. 6,3 rotazioni.
- Rinvio ad angolo particolarmente adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC, ad es. per cubi/torri di bloccaggio. Inoltre, il rinvio angolare può essere utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
Compatibile con 41091-125470
- Rapporto di trasmissione 1 : 1,4
- Tenditore CNC senza rinvio angolare max. 4,5 giri. Con rinvio angolare max. 6,3 rotazioni.
- Rinvio ad angolo particolarmente adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC, ad es. per cubi/torri di bloccaggio. Inoltre, il rinvio angolare può essere utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.
Compatibile con 41091-125470
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.