Ganascia Di Supporto A Gradino
acciaio
temprato
- Compatibile con morsa autocentrante
- Ampliamento o riduzione dell'apertura mediante la rotazione delle ganasce
- Barre a presa intercambiabili
- Superfici di serraggio rettificate
- Temprato
285,26 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia Di Supporto A Gradino
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B=Larghezza
67
H4=Altezza
23
H=Altezza
31
L=Lunghezza
125
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
18
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganascia a gradini temprata, superfici di serraggio rettificate.
Presa temprata.
Presa temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.