IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 - 80 - 125) su sistemi modulari M12/12F7 con distanza modulare di 50 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche