IT
Choose your Language

Ruote e rulli



norelem offre un'ampia scelta di ruote e rotelle di alta qualità per le applicazioni più esigenti e complesse dell' industria. Rotelle orientabili e fisse, rulli di guida o di sollevamento sono disponibili a magazzino come rulli di trasporto standard o rulli per carichi pesanti. Scegliete per il vostro mezzo di trasporto ruote e rotelle in materiali resistenti come gomma, plastica o metallo. Le diverse superfici di scorrimento delle nostre ruote e dei nostri rulli garantiscono, a seconda dell'applicazione, un'elevata termostabilità e protezione dalla corrosione o riducono la conducibilità elettrica. Le superfici di scorrimento lisce e silenziose sono progettate per gli ambienti più sensibili e non danneggiano il pavimento. Per applicazioni più complesse, si utilizzano rulli a prova di attrito e di rottura in poliammide o acciaio. Nel nostro catalogo è possibile selezionare la soluzione più adatta alle vostre esigenze di trasporto e al vostro pavimento.

  



Modelli e differenze



Sia che si tratti di rulli per carichi pesanti per camion industriali e trasportatori o di rulli di guida in applicazioni logistiche come le linee di imballaggio e i sistemi di trasporto, le ruote e i rulli norelem offrono vantaggi specifici per ogni applicazione. Le apparecchiature mobili non vengono utilizzate solo in settori come l'intralogistica o la costruzione di macchine e impianti, ma anche in aree con esigenze particolari in termini di igiene, elettrostatica, temperatura o sicurezza. Garantiamo elevati standard di qualità per la massima prestazione di rotolamento e la sicurezza ottimale del sistema per la vostra applicazione.

  



Rotelle orientabili



Le ruote delle rotelle orientabili sono montate con una distanza orizzontale detta offset. Il disassamento consente una facile rotazione senza altri ausili e conferisce alla ruota un comportamento stabile. Le macchine e le attrezzature possono così essere manovrate più facilmente. Con i dispositivi di bloccaggio come il meccanismo "stop-fix" è possibile fissare la vostra applicazione in modo sicuro.

  



Rotelle fisse



Le rotelle fisse, combinate con quelle orientabili, forniscono stabilità direzionale per macchine e attrezzature. Le nostre rotelle sono disponibili in diversi tipi di materiale, ad es. per aree sanitarie o con protezione elettrostatica.

  



Rulli di guida



I rulli di guida sono realizzati in poliammide particolarmente resistente alla rottura. Hanno una bassa resistenza al rotolamento per un facile scorrimento su pavimenti lisci. Sono particolarmente adatti per nastri trasportatori e cancelli per un funzionamento silenzioso.

  



Ruote di sollevamento



Le ruote di sollevamento in poliammide resistente alla rottura sono appositamente progettate per sollevare e fissare in modo sicuro le apparecchiature. Una leva di comando dalla forma ergonomica facilita l'utilizzo della macchina con i rulli di sollevamento. I rulli di sollevamento orientabili opzionali consentono una manovrabilità ancora migliore delle macchine e delle attrezzature.

  



Rulli per carichi pesanti



Per carrelli elevatori e accatastatori abbiamo nella nostra gamma rulli ad alta resistenza per carichi pesanti. La superficie di scorrimento di questi rulli è saldamente fuso sul corpo della ruota in acciaio. Non danneggiano il pavimento e hanno un'elevata elasticità di ripristino in caso di utilizzo prolungato.

  



Varianti di materiale per diverse superfici di scorrimento



Le ruote e le rotelle di norelem sono disponibili in un'ampia gamma di materiali che si adattano al rispettivo campo di applicazione. Oltre alla plastica e al PU, le ruote e rotelle in gomma e in poliammide sono particolarmente adatte per applicazioni industriali. Quando si sceglie la gomma come superficie di scorrimento per proteggere il pavimento, si ottiene anche uno smorzamento delle vibrazioni. Le ruote e le rotelle in gomma non subiscono alterazioni dovute a numerosi mezzi aggressivi, ad eccezione degli olii. Inoltre, questi prodotti offrono qualità di funzionamento e di azionamento convincenti. Grazie alla bassa resistenza all'avviamento e al rotolamento, combinata con un'elevata resistenza all'abrasione, le ruote in gomma offrono un elevato comfort di guida. Le ruote in plastica e quelle in poliammide sono particolarmente resistenti alla rottura e all'abrasione, nonché resistenti alle temperature da -40°C a +80°C. La poliammide particolarmente resistente al calore può essere utilizzata con temperature fino a +250°C.

   



La combinazione fa la differenza! Ecco come ottimizzare la vostra applicazione di trasporto



Trovare la ruota ottimale per una specifica applicazione non è sempre facile. Le resistenze di avviamento e di rotolamento, la protezione del pavimento e il rumore di rotolamento possono essere influenzati da vari fattori.

  



Resistenza di avviamento e di rotolamento



Per portare una ruota da uno stato di riposo ad uno stato di movimento è necessario applicare la forza. La forza da applicare deriva dalla resistenza di partenza. Lo stesso vale per la resistenza al rotolamento per mantenere una ruota in movimento uniforme. Per ottenere una combinazione ottimale si deve tener conto dei seguenti fattori di resistenza iniziale e di resistenza al rotolamento:




  • diametro della ruota

  • superficie di scorrimento

  • durezza della superficie di scorrimento

  • elasticità della superficie di scorrimento

  • cuscinetto della ruota

  • superficie



Le ruote dure e robuste in acciaio si distinguono, ad esempio, per la loro bassa resistenza al rotolamento. Tuttavia, non possono essere utilizzati ovunque e in qualsiasi momento, poiché i rulli in acciaio sottopongono le superfici a maggiori sollecitazioni rispetto a quelli morbidi.

  



Protezione del pavimento



Una superficie di scorrimento dura esercita una pressione maggiore sul pavimento rispetto ad una superficie morbida. La pressione superficiale media indica la pressione esercitata. È importante ottenere un rapporto ottimale tra il materiale scelto, il peso di trasporto, il piano di scorrimento e la superficie. Per i materiali della superficie di scorrimento, si possono accettare i seguenti valori per la pressione superficiale media:




  • Pneumatico ~ 0,8 N/mm²

  • Gomma morbida ~ 0,8 N/mm²

  • Gomma piena superelastica ~ 1,5 N/mm²

  • Gomma piena elastica ~ 1,8 N/mm²

  • Gomma piena/poliuretano ~ 3,5 N/mm²

  • (ca. 75° Shore A)

  • Poliuretano ~ 8,0 N/mm²

  • (ca. 92° Shore A)

  • Termoplastica ~ 11,0 N/mm²

  • Poliuretano

  • Polipropilene/poliammide ~ 40,0 N/mm²

  • Poliammide colata ~ 60,0 N/mm²

  • Ghisa ~ 350 N/mm²

  • Acciaio ~ 500 N/mm²



  

Rumore di rotolamento



Riducendo al minimo le resistenze e combinando la bassa abrasione con un comportamento di rotolamento delicato sul terreno, si riduce la rumorosità da guida. Più è grande la ruota e più morbida e spessa la superficie di scorrimento, più silenzioso è il veicolo.

  



Utilizzate le ruote e le rotelle adatte



Saremo lieti di consigliarvi nella scelta delle ruote e delle rotelle più adatte alla vostra applicazione. Comunicateci le specifiche della vostra applicazione e i vostri requisiti. Troveremo la soluzione migliore per voi.